Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
TOHATSU
Spring Screw Washer
Spring
Round wire spring
LR - Round wire spring (maximum compression 32%)
TOHATSU
Spring Screw Washer
Spring
Round wire spring
LR - Round wire spring (maximum compression 32%)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LR12-025
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Product No.
PN
ROHS
ROHS
TYPE
material
MA
outer diameter
D1 [mm]
spring length
L [mm]
網站
WED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LR03-010
YES
LR
SWOSC-V
3
10
網站
LR04-010
YES
LR
SWOSC-V
4
10
網站
LR06-015
YES
LR
SWOSC-V
6
15
網站
LR08-015
YES
LR
SWOSC-V
8
15
網站
LR10-025
YES
LR
SWOSC-V
10
25
網站
LR12-025
YES
LR
SWOSC-V
12
25
網站
LR14-025
YES
LR
SWOSC-V
14
25
網站
LR16-025
YES
LR
SWOSC-V
16
25
網站
LR18-025
YES
LR
SWOSC-V
18
25
網站
LR20-025
YES
LR
SWOSC-V
20
25
網站
LR22-025
YES
LR
SWOSC-V
22
25
網站
LR25-025
YES
LR
SWOSC-V
25
25
網站
Показать сжатый показ (12 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
TOHATSU
- LR
Shorttext
Round wire spring (maximum compression 32%)
Последнее изменение
12.03.2025 05:53:17
Единица
Ключевое слово
Round wire
Spring Screw
Washer
compression
spring
Классификации
By Categories
Actuating_Elements Приводной элементы
Assembling_Equipment Монтаж оборудования
Automation Автоматизация
Automotive Автомобильные
Automotive_Engineering Автомобильная техника
Ball Бал
Bearing Подшипник
Bushing Штекерное гнездо
Caster МНЛЗ
Clamping_Technology Зажимный технологии
Cog_Wheel Зубчатое колесо
Cogging Плейерам
Control_Unit Группа контроля
Die_Set Умереть Set
Drilling_Tool Буровой инструмент
Drive_Shaft Вал привода
Fastening Крепление
Fitting Установку
Fixture_System Светильник системы
Flange Фланец
Gear Снаряжение
Gear_Belt Снасти пояс
Hinge Петля
Linear_Technology Линейная технология
Machining_Unit Обработка группы
Magnet Магнит
Metal_Fitting Металлическая арматура
Mold_Construction Плесень строительства
Nozzle Насадка
Operational_Safety Оперативной безопасности
Pneumatics Пневматического оборудования
Positioning_System Позиционирование системы
Rolling_Bearing Подшипник качения
Screwing_Tool Свинчивание инструмент
Shock_Absorber Амортизатор
Thread_Insert Резьба Вставка
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
By Countries
TW Тайвань