2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 140-053-503 MC0051

Развернуть таблицу
EN
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Type
TYPE
Mounting Direction
MOUNTINGDIRECTION
Magnetic Force N
MAGNETICFORCEN
Magnetic Force kgf
MAGNETICFORCEKGF
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Height H
HEIGHTH
Colour
COLOUR
Body Colour
BODYCOLOUR
Body Material
BODYMATERIAL
Weight
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
140-053-503
MC0051
4510932059114
Standard
Horizontal (recessed)
53.9
5.5
46
12
14.8
Black
Black
ABS
17
Link
Показать сжатый показ (1 продукта)
ShorttextMAGNETIC CATCH
Последнее изменение20.10.2025 13:46:24
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties