2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 140-059-416 SMC-101B

Развернуть таблицу
EN
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Type
TYPE
Mounting Direction
MOUNTINGDIRECTION
Magnetic Force N
MAGNETICFORCEN
Min. Magnetic Force N
MINMAGNETICFORCEN
Magnetic Force kgf
MAGNETICFORCEKGF
Min. Magnetic Force kgf
MINMAGNETICFORCEKGF
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Height H
HEIGHTH
Colour
COLOUR
Body Colour
BODYCOLOUR
Body Material
BODYMATERIAL
Switch Type
SWITCHTYPE
1
2
3
140-059-416
SMC-101B
4510932059312
With Switch
Vertical and Horizontal
9.8
9.8
1
1
45
11.2
11.2
Black
Black
PC
B
140-059-417
SMC-103A
4510932059329
With Switch
Vertical and Horizontal
29.4
29.4
3
3
45
11.2
11.2
Black
Black
PC
A
140-059-418
SMC-103B
4510932005760
With Switch
Vertical and Horizontal
29.4
29.4
3
3
45
11.2
11.2
Black
Black
PC
B
Показать сжатый показ (3 продукта)
ShorttextMAGNETIC CATCH
Последнее изменение20.10.2025 13:44:58
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties