Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5283 - Male / Female 45�� ELBOW (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5283 - Male / Female 45° ELBOW (casting) - Stainless steel 316
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 452833-15
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
FORME
DN [mm]
DNPOUCES [pouces]
D [mm]
F [pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
POIDS [kg]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
452833-6
Gaz
6
1/8"
15
1/8"
21
16
0.02
INFOTEXTE
452833-8
Gaz
8
1/4"
19
1/4"
23
17
0.04
INFOTEXTE
452833-10
Gaz
10
3/8"
22
3/8"
27
19
0.06
INFOTEXTE
452833-15
Gaz
15
1/2"
27
1/2"
31
21
0.09
INFOTEXTE
452833-20
Gaz
20
3/4"
33
3/4"
36
25
0.14
INFOTEXTE
452833-25
Gaz
25
1"
40
1"
42
29
0.23
INFOTEXTE
452833-32
Gaz
32
1"1/4
49
1"1/4
49
34
0.36
INFOTEXTE
452833-40
Gaz
40
1"1/2
56
1"1/2
51
37
0.42
INFOTEXTE
452833-50
Gaz
50
2"
69
2"
59
42
0.70
INFOTEXTE
Показать сжатый показ (9 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5283
Идентификационный номер
452833-15
Shorttext
Male / Female 45° ELBOW (casting) - Stainless steel 316
Последнее изменение
05.02.2021 14:29:19
Единица
Ключевое слово
Female
Industry
Piping
Range
Threaded pipe
accessories
elbow
fittings
pipes
stainless steel
valves
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties