2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONNECT_MF-DES 150/965/0,5/316/MA/MF

Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
RU
1/5
Материал
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
C??????
SYS
K????????
COM
SAP Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
?????? Ш
INT [mm]
??? Ш
EXT [mm]
A [mm]
Nominal lenght
NL [mm]
???????? / ??????
ML
??????????? ??????
SL
B??
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
162230
8712682659910
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 100/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
100
150
960
997
316
MA
4.76
162231
8712682659927
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 130/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
130
180
960
997
316
MA
5.50
162232
8712682659934
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 150/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
150
200
960
997
316
MA
6.20
162233
8712682659941
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 180/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
180
230
960
997
316
MA
6.20
162234
8712682659958
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 200/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
200
250
960
997
316
MA
6.90
162235
8712682659965
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 250/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
250
300
960
997
316
MA
9.72
162236
8712682659972
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 300/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
300
350
960
997
316
MA
12.26
Показать сжатый показ (7 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номер162232
ShorttextMFDOC
Последнее изменение14.11.2025 10:17:21
Единица

Классификации

By Functionality

BYFUNC_CONVEYING Конвейерная транспортировка

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)

ECLASS 8.0

22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)