Festo
Продукция (А - Z)
S
SLF
SLF - Мини-суппорт
Festo
Продукция (А - Z)
S
SLF
SLF - Мини-суппорт
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170509 SLF-10-40-P-A
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
1/5
№ изделия
TNR
Тип
TYP
Диаметр поршня
KDM [mm]
Ход
HUB [mm]
Исполнение
AUSF
Выдвинутое положение
HUBST [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B4 [mm]
B5 [mm]
B6 [mm]
B7 [mm]
B8 [mm]
B9 [mm]
B10 [mm]
B11 [mm]
B12 [mm]
Резьба
D1
D2 [mm]
Резьба
D3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
170503
SLF
6
10
P-A
0
46.000
36.900
21.400
20.000
8.500
21.000
3.000
26.500
13.500
10.000
13.500
2.000
M4
6.000
M2
170504
SLF
6
20
P-A
0
46.000
36.900
21.400
20.000
8.500
21.000
3.000
26.500
13.500
10.000
13.500
2.000
M4
6.000
M2
170505
SLF
6
30
P-A
0
46.000
36.900
21.400
20.000
8.500
21.000
3.000
26.500
13.500
10.000
13.500
2.000
M4
6.000
M2
170506
SLF
10
10
P-A
0
48.000
36.700
20.000
20.000
5.700
15.000
3.700
24.200
0.000
0.000
11.200
5.000
M4
6.000
M3
170507
SLF
10
20
P-A
0
48.000
36.700
20.000
20.000
5.700
15.000
3.700
24.200
0.000
0.000
11.200
5.000
M4
6.000
M3
170508
SLF
10
30
P-A
0
48.000
36.700
20.000
20.000
5.700
15.000
3.700
24.200
0.000
0.000
11.200
5.000
M4
6.000
M3
170509
SLF
10
40
P-A
0
48.000
36.700
20.000
20.000
5.700
15.000
3.700
24.200
0.000
0.000
11.200
5.000
M4
6.000
M3
170510
SLF
10
50
P-A
0
48.000
36.700
20.000
20.000
5.700
15.000
3.700
24.200
0.000
0.000
11.200
5.000
M4
6.000
M3
170511
SLF
16
10
P-A
0
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
170512
SLF
16
20
P-A
0
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
170513
SLF
16
30
P-A
0
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
170514
SLF
16
40
P-A
0
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
170515
SLF
16
50
P-A
0
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
170516
SLF
16
80
P-A
0
62.500
35.700
24.000
20.000
9.000
15.000
6.500
29.000
0.000
0.000
14.000
7.000
M5
8.000
M4
Показать сжатый показ (14 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Festo
- SLF
Идентификационный номер
170509
Shorttext
Мини-суппорт
Последнее изменение
27.10.2025 09:40:13
Единица
Ключевое слово
Продукция
Классификации