Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
ML
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
ML
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ML3000-038N
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
ARTNR
-
CODE
Stroke
CU [mm]
Total length
L [mm]
Minimum length
LMIN [mm]
Reserves stroke
RC [mm]
Diametro
D [mm]
Pressione
P [bar]
Pressure min.
PMIN [bar]
Working stroke
CX [mm]
Fixing
FIS
Nominal initial force
F0 [daN]
Isothermal end force
F1I [daN]
Polytrophic end force
F1P [daN]
Volume
V [cm³]
Surface
S [mm]
Weight
W [Kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ML3000-015
ML3000-015-D
15
100
85
3
63
200
20
0
3180
4450
5007
106.0
15.90
1.33
ML3000-025
ML3000-025-D
25
120
95
3
63
200
20
0
3180
4996
5757
136.0
15.90
1.47
ML3000-038
ML3000-038-D
38
150
112
3
63
200
20
0
3180
5340
6239
185.0
15.90
1.69
ML3000-050
ML3000-050-D
50
180
130
3
63
200
20
0
3180
5468
6419
235.0
15.90
1.92
ML3000-063
ML3000-063-D
63
210
147
3
63
200
20
0
3180
5633
6654
283.0
15.90
2.14
ML3000-080
ML3000-080-D
80
250
170
3
63
200
20
0
3180
5766
6844
349.0
15.90
2.44
ML3000-015N
ML3000-015-D-N
15
120
105
3
63
200
20
0
3180
4450
5007
106.0
15.90
1.71
ML3000-025N
ML3000-025-D-N
25
140
115
3
63
200
20
0
3180
4996
5757
136.0
15.90
1.85
ML3000-038N
ML3000-038-D-N
38
170
132
3
63
200
20
0
3180
5340
6239
185.0
15.90
2.07
ML3000-050N
ML3000-050-D-N
50
200
150
3
63
200
20
0
3180
5468
6419
235.0
15.90
2.30
ML3000-063N
ML3000-063-D-N
63
230
167
3
63
200
20
0
3180
5633
6654
283.0
15.90
2.52
ML3000-080N
ML3000-080-D-N
80
270
190
3
63
200
20
0
3180
5766
6844
349.0
15.90
2.82
ML3000-015-E
ML3000-015-D-E
15
100
85
3
63
200
20
0
3180
4450
5007
106.0
15.90
1.33
ML3000-025-E
ML3000-025-D-E
25
120
95
3
63
200
20
0
3180
4996
5757
136.0
15.90
1.47
ML3000-038-E
ML3000-038-D-E
38
150
112
3
63
200
20
0
3180
5340
6239
185.0
15.90
1.69
ML3000-050-E
ML3000-050-D-E
50
180
130
3
63
200
20
0
3180
5468
6419
235.0
15.90
1.92
ML3000-063-E
ML3000-063-D-E
63
210
147
3
63
200
20
0
3180
5633
6654
283.0
15.90
2.14
Показать сжатый показ (18 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Berger Tools
- ML 3000
Сокращенный текст
Maximum force, rod sealed
Последнее изменение
13.05.2021 13:34:56
Единица
Ключевое слово
Nitrogen gas Cylinders
Tools
maximum force
rod
sealed
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
ML3000-038N(0--)
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)