Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
AFYB, AFYM, AFYBH, AFYMH - Nails for Air Gripper (Attachment Mounting) -Flat-
Misumi
...
AFYB, AFYM, AFYBH, AFYMH - Nails for Air Gripper (Attachment Mounting) -Flat-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AFYB4-9-L7-F4
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Surface Treatment
ST
Nominal
NOM
L 1mm Increment
L [mm]
F 1mm Increment
F [mm]
B
B [mm]
E
E [mm]
C
C [mm]
W
W [mm]
d
DD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AFYB4-3-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
4-3
7
4
10.5
3.0
3
5
2.2
AFYB4-4-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
4-4
7
4
10.0
3.5
3
5
2.2
AFYB4-5-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
4-5
7
4
9.5
4.0
3
7
2.2
AFYB4-6-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
4-6
7
4
9.0
4.5
3
7
2.2
AFYB4-7-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
4-7
7
4
8.5
5.0
3
10
2.2
AFYB4-8-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
4-8
7
4
8.0
5.5
2
10
2.2
AFYB4-9-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
4-9
7
4
7.5
6.0
2
10
2.2
AFYB6-3-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
6-3
7
4
11.1
3.0
3
5
2.9
AFYB6-4-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
6-4
7
4
10.6
3.5
3
5
2.9
AFYB6-5-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
6-5
7
4
10.1
4.0
3
7
2.9
AFYB6-6-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
6-6
7
4
9.6
4.5
3
7
2.9
AFYB6-7-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
6-7
7
4
9.1
5.0
3
10
2.9
AFYB6-8-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
6-8
7
4
8.6
5.5
2
10
2.9
AFYB6-9-L7-F4
1045 Carbon Steel
Black Oxide
6-9
7
4
8.1
6.0
2
10
2.9
Показать сжатый показ (14 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Misumi
- AFYB, AFYM, AFYBH, AFYMH
Shorttext
Nails for Air Gripper (Attachment Mounting) -Flat-
Последнее изменение
29.11.2024 04:28:17
Единица
Ключевое слово
Air Gripper
Nails
metric
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties