Elesa+Ganter
Ручки П-образные
M.1053-P-SST
M.1053-P-SST - Выносные трубчатые ручки с подвижным стержнем для ручки
Elesa+Ganter
...
M.1053-P-SST
M.1053-P-SST - Выносные трубчатые ручки с подвижным стержнем для ручки
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Выносные трубчатые ручки с подвижным стержнем для ручки M.1053 P/30-395-SST(395)
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
1/5
код
PARTNUMBER
Описание
DESCRIPTION
d2
DIM01 [mm]
fmax.±1
DIM02 [mm]
f1
DIM03 [mm]
l
DIM04 [mm]
d
DIM05 [mm]
H
DIM06 [mm]
h1
DIM07 [mm]
h2
DIM08 [mm]
l
DIM09 [mm]
l1 max.
DIM10 [mm]
l2
DIM11 [mm]
l3
DIM12 [mm]
l4
DIM13 [mm]
F1
DIM14 [N]
F1
DIM15 [N]
F2
DIM16 [N]
F2
DIM17 [N]
1
2
3
4
5
6
36907
M.1053 P/30-295-SST
30
295
37.5
324
8.5
68.5
50
17.5
42
268
75
56
27
2600
4700
3500
5600
36917
M.1053 P/30-345-SST
30
345
37.5
374
8.5
68.5
50
17.5
42
318
75
56
27
2500
4600
3300
5200
36927
M.1053 P/30-395-SST
30
395
37.5
424
8.5
68.5
50
17.5
42
368
75
56
27
2100
3900
3000
4500
36937
M.1053 P/30-495-SST
30
495
37.5
524
8.5
68.5
50
17.5
42
468
75
56
27
1950
3000
2850
3600
36947
M.1053 P/30-595-SST
30
595
37.5
624
8.5
68.5
50
17.5
42
568
75
56
27
1650
2850
2100
3600
36957
M.1053 P/30-695-SST
30
695
37.5
724
8.5
68.5
50
17.5
42
668
75
56
27
1500
2400
1800
2800
Показать сжатый показ (6 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- M.1053-P-SST
Идентификационный номер
36927
Shorttext
Выносные трубчатые ручки с подвижным стержнем для ручки
Последнее изменение
15.10.2025 09:10:33
Единица
Ключевое слово
Выносные
Ручки
Трубчатые
подвижным
стержнем
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties