Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - Electric engineering, automation, process control engineering
27-28 - Identification
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Carrier for marking accessories
1013795 - PATG 0/10
ECLASS 13.0
...
27-28-11 - Equipment and reference Iabel
27-28-11-05 - Carrier for marking accessories
1013795 - PATG 0/10
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1013795
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Reset filters
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Delivery Time
DELTIME
International product number
INTNO
width
BAF016 [mm]
Without halogens
BAD656
1
1013795
PATG 0/10
Conductor marker carrier
Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: slide-on, cable diameter range: 0.6 ... 1.2 mm, text field height: 4 mm, text field width: 10 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4017918013981
5
No
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Принадлежности
Request for quote (RFQ)
ECLASS 13.0
- 1013795
Идентификационный номер
1013795
Shorttext
PATG 0/10
Последнее изменение
24.01.2025 18:31:52
Единица
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-28-11-05 Carrier for marking accessories
ECLASS 13.0
27-28-11-05 Carrier for marking accessories
suspend
suspend
PVC
聚氯乙烯
V0
V0
No
不