Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Servomech
Linearmech linear actuators
Linear servoactuators ISO 15552 series SAM IL
Accessories for linear servoactuators SAM IL series
PB - Low-rise support
Servomech
...
Linear servoactuators ISO 15552 series SAM IL
Accessories for linear servoactuators SAM IL series
PB - Low-rise support
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PB_2_100
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Size
SIZE
C [mm]
m1
M1 [mm]
m2
M2 [mm]
m3
M3 [mm]
m4
M4 [mm]
m5
M5 [mm]
m6
M6 [mm]
Øp
P [mm]
p1
P1 [mm]
p2
P2 [mm]
p3
P3 [mm]
p4
P4 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
0
100
35
32
45
31
22
75
7
32
24
58
11.0
1
100
36
36
52
34
25
82
7
36
28
65
12.5
2
100
47
45
65
38
28
100
9
45
32
82
14.0
3
100
45
50
75
38
28
110
9
50
32
92
14.0
4
100
55
63
95
44
32
147
11
63
41
115
14.0
5
100
57
71
115
44
32
172
11
75
41
132
16.0
6
100
70
90
140
66
50
210
14
90
45
160
25.0
Показать сжатый показ (7 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Servomech
- PB
Shorttext
Low-rise support
Последнее изменение
29.10.2025 10:57:29
Единица
Ключевое слово
Accessories
ISO
Linear actuators
Series
linear
support
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties