Emile Maurin 35-753-100-10-80

Развернуть таблицу
FR
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
ECROU
D1 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
S1 [mm]
S2
Charge Statique
CS [kN]
Informations
INFOS
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
35-753-80-20-200
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
80
M20
27.0
200
8.5
15
28
INFOTEXTE
35-753-80-24-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
80
M24
30.5
100
8.5
19
46
INFOTEXTE
35-753-80-24-125
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
80
M24
30.5
125
8.5
19
46
INFOTEXTE
35-753-80-24-150
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
80
M24
30.5
150
8.5
19
46
INFOTEXTE
35-753-80-24-200
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
80
M24
30.5
200
8.5
19
46
INFOTEXTE
35-753-100-8-40
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M8
20.5
40
9
17
6
INFOTEXTE
35-753-100-8-50
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M8
20.5
50
9
17
6
INFOTEXTE
35-753-100-8-63
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M8
20.5
63
9
17
6
INFOTEXTE
35-753-100-10-50
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M10
20.5
50
9
17
11
INFOTEXTE
35-753-100-10-60
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M10
20.5
60
9
17
11
INFOTEXTE
35-753-100-10-80
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M10
20.5
80
9
17
11
INFOTEXTE
35-753-100-10-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M10
20.5
100
9
17
11
INFOTEXTE
35-753-100-12-60
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M12
20.5
60
9
17
16
INFOTEXTE
35-753-100-12-80
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M12
20.5
80
9
17
16
INFOTEXTE
35-753-100-12-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M12
20.5
100
9
17
16
INFOTEXTE
35-753-100-12-125
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M12
20.5
125
9
17
16
INFOTEXTE
35-753-100-16-75
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M16
26.5
75
9
12
17
INFOTEXTE
35-753-100-16-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M16
26.5
100
9
12
17
INFOTEXTE
35-753-100-16-125
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M16
26.5
125
9
12
17
INFOTEXTE
Показать сжатый показ (63 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номер35-753-100-10-80
ShorttextPied inox, à tige filetée avec six pans - Sans trou de fixation - Sans semelle - Avec écrou
Последнее изменение29.07.2020 06:03:45
Единица
Ключевое слово

Классификации

By Functionality

BYFUNC_CONNECTING Соединение
BYFUNC_SCREWING Прикручивание

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-90-90 Screw, nut (other, unspecified)

ECLASS 8.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unspecified)

ECLASS 7.1

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 7.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.2

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.1

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ETIM 10.0

EC012002 Assortment box fastening material