Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
directional_control_valves
pilot_operated_4_5
VFS 5 Port Solenoid Valve
Series VFS3000
Manifold Base
VV5FS3-01C_BASE - Plug-in Type: With Multi-connector
SMC
...
VFS 5 Port Solenoid Valve
Series VFS3000
Manifold Base
VV5FS3-01C_BASE - Plug-in Type: With Multi-connector
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VV5FS3-01CD-021-02
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Connector mounting direction
DIRECTION
Stations
VS
Symbol
SYMBOL
Port size
PORT
Thread type
THREAD
CE/UKCA-compliant
CE
1
(D) D Side mounting
2
(1) Passage P: Common-Passage EA, EB: Common, Porting specification A, B: Side
(02) P, EA, EB port size: 1/2, A, B port size: 1/4
(-) Rc
(-) None
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
SMC
- VV5FS3-01C_BASE
Shorttext
Plug-in Type: With Multi-connector
Последнее изменение
14.07.2025 10:57:53
Единица
Ключевое слово
Directional Control Valves
Manifold Base
Pilot Operated
Port Solenoid Valve
Port Solenoid Valves
Series
Классификации
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Конвейерная транспортировка
BYFUNC_ADJUSTING Настройка
By Categories
Valve Клапан
Automation Автоматизация
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-04-01-02 Non standard valve module (pneumatics)
ECLASS 13.0
51-04-01-02 Non standard valve module (pneumatics)
ECLASS 10.1
27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unspecified)
ECLASS 6.2
27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unclassified)