Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
6013 - Plunger valve 2/2 way direct-acting
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
6013 - Plunger valve 2/2 way direct-acting
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6013-125320-2/2-way direct acting solenoid valve
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Bürkert-ITEM-No.
BUNR
Circuit function
WW
Orifice size
DN [mm]
Body material
WKST
Sealing material
DWST
Voltage/Frequency
SPFR [V/Hz]
Port connection
LTA
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
125306
A
4.0
MS
FPM
24/DC
G1/4
0.438
125318
A
4.0
VA
FPM
24/DC
G1/4
0.415
126107
A
4.0
MS
EPDM
24/DC
G1/4
0.451
125307
A
4.0
MS
FPM
24/50
G1/4
0.431
125319
A
4.0
VA
FPM
24/50
G1/4
0.410
126108
A
4.0
MS
EPDM
24/50
G1/4
0.465
125308
A
4.0
MS
FPM
110/50
G1/4
0.423
126085
A
4.0
VA
FPM
110/50
G1/4
0.408
126109
A
4.0
MS
EPDM
110/50
G1/4
0.465
125309
A
4.0
MS
FPM
230/50
G1/4
0.428
125320
A
4.0
VA
FPM
230/50
G1/4
0.409
126110
A
4.0
MS
EPDM
230/50
G1/4
0.445
125311
A
6.0
MS
FPM
24/DC
G1/4
0.436
126086
A
6.0
VA
FPM
24/DC
G1/4
0.417
126111
A
6.0
MS
EPDM
24/DC
G1/4
0.451
125312
A
6.0
MS
FPM
24/50
G1/4
0.430
126087
A
6.0
VA
FPM
24/50
G1/4
0.411
126112
A
6.0
MS
EPDM
24/50
G1/4
0.465
125313
A
6.0
MS
FPM
110/50
G1/4
0.424
Показать сжатый показ (142 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Принадлежности
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 6013
Идентификационный номер
125320
Shorttext
Plunger valve 2/2 way direct-acting
Последнее изменение
06.10.2025 12:24:31
Единица