2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.R.T. 21126 - DIN 6900-4 Z7 Z M4x6.0 mm steel4.8 ZP

Развернуть таблицу
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
Outer diameter
AD2 [mm]
11|M3x8.0 mm steel4.8 ZP
12|M3x10.0 mm steel4.8 ZP
13|M3x12.0 mm steel4.8 ZP
14|M3x16.0 mm steel4.8 ZP
15|M3x20.0 mm steel4.8 ZP
16|M3x25.0 mm steel4.8 ZP
17|M3x30.0 mm steel4.8 ZP
18|M3x35.0 mm steel4.8 ZP
19|M3x40.0 mm steel4.8 ZP
20|M4x6.0 mm steel4.8 ZP
21|M4x8.0 mm steel4.8 ZP
22|M4x10.0 mm steel4.8 ZP
23|M4x12.0 mm steel4.8 ZP
24|M4x16.0 mm steel4.8 ZP
25|M4x20.0 mm steel4.8 ZP
26|M4x25.0 mm steel4.8 ZP
27|M4x30.0 mm steel4.8 ZP
28|M4x35.0 mm steel4.8 ZP
14492
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
6
6
6.0
21121
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
8
6
6.0
21122
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
10
6
6.0
21123
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
12
6
6.0
28634
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
16
6
6.0
45646
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
20
6
6.0
48166
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
25
6
6.0
48167
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
30
6
6.0
48168
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
35
6
6.0
48169
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
40
6
6.0
21126
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
6
8
8.0
16273
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
8
8
8.0
16272
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
10
8
8.0
21127
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
12
8
8.0
21128
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
16
8
8.0
45647
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
20
8
8.0
45648
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
25
8
8.0
45649
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
30
8
8.0
52919
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
35
8
8.0
Показать сжатый показ (41 продукта)
Идентификационный номер21126
ShorttextPozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer
Последнее изменение13.01.2025 13:40:11
Единица

Классификации