A.R.T. 28632 - DIN 6900-3 Z4 Z M4x25.0 mm steel4.8 ZP

Развернуть таблицу
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
Outer diameter
AD2 [mm]
13|M3x12.0 mm steel4.8 ZP
14|M3x16.0 mm steel4.8 ZP
15|M3x20.0 mm steel4.8 ZP
16|M4x6.0 mm steel4.8 ZP
17|M4x8.0 mm steel4.8 ZP
18|M4x10.0 mm steel4.8 ZP
19|M4x12.0 mm steel4.8 ZP
20|M4x16.0 mm steel4.8 ZP
21|M4x20.0 mm steel4.8 ZP
22|M4x25.0 mm steel4.8 ZP
23|M4x30.0 mm steel4.8 ZP
24|M5x8.0 mm steel4.8 ZP
25|M5x10.0 mm steel4.8 ZP
26|M5x12.0 mm steel4.8 ZP
27|M5x16.0 mm steel4.8 ZP
28|M5x20.0 mm steel4.8 ZP
29|M5x25.0 mm steel4.8 ZP
30|M5x30.0 mm steel4.8 ZP
21142
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
10
6
5.6
21143
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
12
6
5.6
21144
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
16
6
5.6
36373
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
20
6
5.6
21145
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
6
8
7.0
21146
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
8
8
7.0
21147
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
10
8
7.0
21148
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
12
8
7.0
21149
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
16
8
7.0
21150
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
20
8
7.0
28632
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
25
8
7.0
45601
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
30
8
7.0
37823
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
8
10
8.6
21151
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
10
10
8.6
21152
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
12
10
8.6
21153
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
16
10
8.6
21154
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
20
10
8.6
21155
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
25
10
8.6
45602
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
30
10
8.6
Показать сжатый показ (44 продукта)
Идентификационный номер28632
ShorttextPozidriv SEMS screws with split lock washer
Последнее изменение13.01.2025 13:40:11
Единица