Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Продукция (А - Z)
Q
QSX
QSX - Х-образное соединение с цанговыми зажимами
Festo
Продукция (А - Z)
Q
QSX
QSX - Х-образное соединение с цанговыми зажимами
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153285 QSX-8
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
1/5
№ изделия
TNR
Тип
TYP
Условный проход
NENN [mm]
Наружный диаметр шланга
D1 [mm]
Ширина
B [mm]
Диаметр
D2 [mm]
Диаметр
D3 [mm]
Высота
H [mm]
Высота
H1 [mm]
Длина
L [mm]
Длина
L1 [mm]
Вес
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
153285
QSX-8
7.000
8.000
15.000
15.000
3.500
23.500
9.000
47.000
18.000
0.02000
4052568033569
Yes
Yes
7439-92-1
c16a1847-f993-458a-8ccf-4e770ae4a0b5
05.03.2025
153286
QSX-10
9.000
10.000
17.500
17.500
4.500
27.500
11.000
55.000
22.000
0.03200
4052568033576
Yes
Yes
7439-92-1
c16a1847-f993-458a-8ccf-4e770ae4a0b5
05.03.2025
153287
QSX-12
11.000
12.000
21.000
21.000
4.500
31.000
12.000
62.000
24.000
0.04600
4052568033583
Yes
Yes
7439-92-1
c16a1847-f993-458a-8ccf-4e770ae4a0b5
05.03.2025
Показать сжатый показ (3 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Festo
- QSX
Идентификационный номер
153285
Shorttext
Х-образное соединение с цанговыми зажимами
Последнее изменение
02.05.2025 12:56:53
Единица
Ключевое слово
Продукция
зажимами
соединение
цанговыми
Классификации
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Конвейерная транспортировка
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Connector/fitting push in (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-01 01