Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RS
RS 170 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RS
RS 170 - Minimum height, maximum force + SKUDO
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RS170-122
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
ARTNR
Stroke
CU [mm]
Total length
L [mm]
Minimum length
LMIN [mm]
Reserves stroke
RC [mm]
Diameter
D [mm]
Pressure
P [bar]
Pressure min.
PMIN [bar]
Working stroke
CX [mm]
Fixing
FIS
Initial force
F0 [daN]
Isothermal end force
F1I [daN]
Polytropische Endfestigkeit
F1P [daN]
Volume
V [cm^3]
Surface
S [cm^2]
Weight
W [kg]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
RS170-012
12
60.0
45
1
19
180
20
0
170
260
300
4.0
0.95
0.07
RS170-016
16
68.0
49
1
19
180
20
0
170
271
316
5.0
0.95
0.07
RS170-022
22
80.0
55
1
19
180
20
0
170
281
331
7.0
0.95
0.08
RS170-029
29
94.0
62
1
19
180
20
0
170
290
344
8.0
0.95
0.09
RS170-035
35
106.0
68
1
19
180
20
0
170
295
351
10.0
0.95
0.09
RS170-047
47
130.0
80
1
19
180
20
0
170
301
361
13.0
0.95
0.11
RS170-060
60
156.0
93
1
19
180
20
0
170
306
368
16.0
0.95
0.12
RS170-072
72
185.0
110
1
19
180
20
0
170
309
372
19.0
0.95
0.14
RS170-077
77
195.0
115
1
19
180
20
0
170
310
374
21.0
0.95
0.15
RS170-097
97
235.0
135
1
19
180
20
0
170
313
378
25.0
0.95
0.17
RS170-122
122
285.0
160
1
19
180
20
0
170
315
382
31.0
0.95
0.19
RS170-007-E
7
50.0
40
1
19
180
20
0
170
239
271
3.0
0.95
0.06
RS170-010-E
10
56.0
43
1
19
180
20
0
170
253
290
4.0
0.95
0.07
RS170-012-E
12
60.0
45
1
19
180
20
0
170
260
300
4.0
0.95
0.07
RS170-016-E
16
68.0
49
1
19
180
20
0
170
271
316
5.0
0.95
0.07
RS170-022-E
22
80.0
55
1
19
180
20
0
170
281
331
7.0
0.95
0.08
RS170-029-E
29
94.0
62
1
19
180
20
0
170
290
344
8.0
0.95
0.09
RS170-035-E
35
106.0
68
1
19
180
20
0
170
295
351
10.0
0.95
0.09
RS170-047-E
47
130.0
80
1
19
180
20
0
170
301
361
13.0
0.95
0.11
Показать сжатый показ (26 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Berger Tools
- RS 170
Сокращенный текст
Minimum height, maximum force + SKUDO
Последнее изменение
13.05.2021 13:34:59
Единица
Ключевое слово
Minimum height
Nitrogen gas Cylinders
Tools
maximum force
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
RS170-122--(010)
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)