Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RS
RS 320 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RS
RS 320 - Minimum height, maximum force + SKUDO
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RS320-029
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
ARTNR
Stroke
CU [mm]
Total length
L [mm]
Minimum length
LMIN [mm]
Reserves stroke
RC [mm]
Diameter
D [mm]
Pressure
P [bar]
Pressure min.
PMIN [bar]
Working stroke
CX [mm]
Fixing
FIS
Initial force
F0 [daN]
Isothermal end force
F1I [daN]
Polytropische Endfestigkeit
F1P [daN]
Volume
V [cm^3]
Surface
S [cm^2]
Weight
W [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
RS320-007
7
50.0
40
1
25
180
20
0
320
424
474
6.0
1.77
0.10
RS320-010
10
56.0
43
1
25
180
20
0
320
448
508
7.0
1.77
0.11
RS320-012
12
60.0
45
1
25
180
20
0
320
461
526
8.0
1.77
0.11
RS320-016
16
68.0
49
1
25
180
20
0
320
481
554
10.0
1.77
0.12
RS320-022
22
80.0
55
1
25
180
20
0
320
501
584
13.0
1.77
0.13
RS320-029
29
94.0
62
1
25
180
20
0
320
518
608
16.0
1.77
0.14
RS320-035
35
106.0
68
1
25
180
20
0
320
528
623
19.0
1.77
0.15
RS320-047
47
130.0
80
1
25
180
20
0
320
542
643
24.0
1.77
0.17
RS320-060
60
156.0
93
1
25
180
20
0
320
551
658
30.0
1.77
0.19
RS320-072
72
185.0
110
1
25
180
20
0
320
550
656
36.0
1.77
0.22
RS320-077
77
195.0
115
1
25
180
20
0
320
553
660
38.0
1.77
0.23
RS320-097
97
235.0
135
1
25
180
20
0
320
560
672
47.0
1.77
0.26
RS320-122
122
285.0
160
1
25
180
20
0
320
567
681
59.0
1.77
0.30
Показать сжатый показ (13 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Berger Tools
- RS 320
Сокращенный текст
Minimum height, maximum force + SKUDO
Последнее изменение
13.05.2021 13:34:59
Единица
Ключевое слово
Minimum height
Nitrogen gas Cylinders
Tools
maximum force
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)