2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SCHNORR Disc Spring K ART.NR.243050

Развернуть таблицу
0/5
Article No.
ARTNR
Outer-Ø
DE [mm]
Inner-Ø
DI [mm]
Thickness
T [mm]
max. Deflection
H0 [mm]
Free overall height
L0 [mm]
choosen height
LX [mm]
Range
EB
Gewicht
GEW [g]
Spring travel ≈ 0,75 ho
S [mm]
Spring force
F [N]
Gruppe nach EN16983
EN16983
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
241750
18.8
10.2
0.25
0.80
1.05
0.85000
0.45 to 0.85: uncritical range
0.320
0.6
24
1
241850
21.8
12.3
0.25
1.00
1.25
1.00000
0.5 to 1: uncritical range
0.420
0.75
24
1
242050
23.7
14.3
0.30
1.00
1.30
1.05000
0.55 to 1.05: uncritical range
0.660
0.75
25
1
242150
25.7
14.3
0.30
1.10
1.40
1.12500
0.57 to 1.12: uncritical range
0.700
0.825
28
1
242250
27.7
17.3
0.35
1.10
1.45
1.17500
0.62 to 1.17: uncritical range
0.984
0.825
31
1
242450
29.7
17.3
0.35
1.20
1.55
1.25000
0.65 to 1.25: uncritical range
1.200
0.9
32
1
242550
31.7
20.4
0.35
1.20
1.55
1.25000
0.65 to 1.25: uncritical range
1.270
0.9
33
1
242750
34.6
20.4
0.40
1.25
1.65
1.33750
0.71 to 1.34: uncritical range
1.650
0.9375
32
1
242850
34.6
22.4
0.35
1.20
1.55
1.25000
0.65 to 1.25: uncritical range
1.500
0.9
32
1
242950
36.6
20.4
0.40
1.50
1.90
1.52500
0.77 to 1.52: uncritical range
2.280
1.125
35
1
243050
39.6
25.5
0.40
1.50
1.90
1.52500
0.77 to 1.52: uncritical range
1.920
1.125
37
1
243150
41.6
25.5
0.45
1.60
2.05
1.65000
0.85 to 1.65: uncritical range
2.500
1.2
39
1
243250
46.5
30.5
0.45
1.60
2.05
1.65000
0.85 to 1.65: uncritical range
2.840
1.2
44
1
243350
51.5
35.5
0.45
1.65
2.10
1.68750
0.86 to 1.69: uncritical range
3.070
1.2375
47
1
243450
54.5
40.5
0.45
1.70
2.15
1.72500
0.88 to 1.72: uncritical range
3.200
1.275
53
1
243550
61.5
40.5
0.55
2.00
2.55
2.05000
1.05 to 2.05: uncritical range
6.050
1.5
54
1
243650
67.5
50.5
0.55
2.05
2.60
2.08750
1.06 to 2.09: uncritical range
5.500
1.5375
78
1
243750
71.5
45.5
0.60
2.30
2.90
2.32500
1.18 to 2.33: uncritical range
9.600
1.725
74
1
243850
71.5
50.5
0.60
2.30
2.90
2.32500
1.18 to 2.33: uncritical range
8.200
1.725
127
1
Показать сжатый показ (30 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номер243050
Сокращенный текстnotched Springs
Последнее изменение23.11.2021 10:15:37
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number73209030
Order Number243050
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-08-04-90 Disc spring (unspecified)

ECLASS 8.0

23-08-04-90 Disc spring (unspecified)

PCon

WASHER Scheiben
Durchmesser25 mm
Dicke (Scheibe, Ring)0.4 mm
Außendurchmesser (Scheibe, Ring, Mutter)39.6 mm
MaßeinheitMillimeter
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP0
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP1
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с