2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B67.02.028

Развернуть таблицу
EN
1/5
Article number
ARTIKELNR
Description
BZ1
Notation
BZ2
Material (DE)
MTR
Surface
OBRFL
Measure
ABM
1
B67.02.028
Leveling Pad KC M16
Load capacity 1000 N
Stahl verzinkt, Fußteller Kunststoff
Spindle Steel Zn
Spindle thread M16
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерB67.02.028
ShorttextSeries 40/50
Последнее изменение21.07.2025 13:15:16
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties