Bel Fuse
Signal Transformer
IF-24-12
IF-24-12 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-24-12
IF-24-12 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IF-24-12
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-24-12
International Low Profile Flat Head Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 12VCT Output Series
24
12VCT
6V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.03 lbs (0.47 kg)
2.68 in. (68.1 mm)
2.26 in. (57.4 mm)
1.23 in. (31.2 mm)
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- IF-24-12
Идентификационный номер
IF-24-12
Shorttext
Signal Transformer
Последнее изменение
09.07.2025 08:55:45
Единица
Ключевое слово
Fuse
Signal Transformer
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
IF-24-12