Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-2-20
IF-2-20 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-2-20
IF-2-20 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IF-2-20
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-2-20
International Low Profile Flat Head Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series
2
20VCT
10V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.29 lbs (0.13 kg)
2.09 in. (53.1 mm)
1.73 in. (43.9 mm)
0.69 in. (17.5 mm)
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- IF-2-20
Идентификационный номер
IF-2-20
Shorttext
Signal Transformer
Последнее изменение
09.07.2025 08:55:30
Единица
Ключевое слово
Fuse
Signal Transformer
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties