Bel Fuse
Signal Transformer
IF-4-16
IF-4-16 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-4-16
IF-4-16 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IF-4-16
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-4-16
International Low Profile Flat Head Transformer, 4VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series
4
16VCT
8V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.34 lbs (0.15 kg)
2.09 in. (53.1 mm)
1.73 in. (43.9 mm)
0.77 in. (19.6 mm)
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- IF-4-16
Идентификационный номер
IF-4-16
Shorttext
Signal Transformer
Последнее изменение
09.07.2025 08:55:16
Единица
Ключевое слово
Fuse
Signal Transformer
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties