Bel Fuse
Signal Transformer
LP-10-1200
LP-10-1200 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-10-1200
LP-10-1200 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP-10-1200
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
LP-10-1200
Flat Head Low Profile Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series, 5V Output Parallel
12
10VCT
5V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.69 lbs (0.31 kg)
2.5 in. (63.5 mm)
2 in. (50.8 mm)
1.06 in. (26.9 mm)
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- LP-10-1200
Идентификационный номер
LP-10-1200
Shorttext
Signal Transformer
Последнее изменение
16.07.2025 14:21:38
Единица