A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 15552 cylinders
Clevis With Pivot - Stainless steel
A&T Fluid Solutions
...
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 15552 cylinders
Clevis With Pivot - Stainless steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR4218
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Code
C2
Material
MAT
D
D
A
A [mm]
B
B [mm]
D1
D1 [mm]
S
S [mm]
N
N [mm]
L1
L1 [mm]
L
L [mm]
E
E [mm]
D2
D2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR4216
AISI 303 Stainless steel
M6
6
12
6
17.0
12
24
31
9.0
10
AR4217
AISI 303 Stainless steel
M8
8
16
8
21.0
16
32
42
12.0
14
AR4218
AISI 303 Stainless steel
M10X1.25
10
20
10
25.0
20
40
52
15.0
18
AR4219
AISI 303 Stainless steel
M12X1.25
12
24
12
30.0
24
48
62
18.0
20
AR4220
AISI 303 Stainless steel
M16X1.5
16
32
16
39.0
32
64
83
24.0
26
AR4221
AISI 303 Stainless steel
M20X1.5
20
40
20
48.0
40
80
105
30.0
34
AR4222
AISI 303 Stainless steel
M27X2
30
55
30
65.0
54
110
148
38.0
48
Показать сжатый показ (7 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Clevis With Pivot
Идентификационный номер
AR4218
Shorttext
Stainless steel
Последнее изменение
27.06.2022 14:35:59
Единица
Ключевое слово
Accessories
Actuators
Clevis
Cylinder
Cylinders
Fluid
ISO
Pivot
Pneumatic Cylinders
Stainless steel
Классификации
By Categories
Cylinder Цилиндр
Valve Клапан
Pneumatics Пневматического оборудования
Fitting Установку
CNS
CNSERPBASE Object Properties