Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 15552 cylinders
Male Hinge (MP4) - Stainless steel
A&T Fluid Solutions
...
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 15552 cylinders
Male Hinge (MP4) - Stainless steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR4165050-V
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Code
C2
Material
MAT
Supply conditions
SUPPC
Packaging
PCG
Ø
DI [mm]
TG
TG [mm]
EW
EW [mm]
ØCD
CD [mm]
FL
FL [mm]
L
L [mm]
ØD
D [mm]
L1
L1 [mm]
L4
L4 [mm]
S
S
SL
SL [mm]
E
E [mm]
DK
DK [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR4165032-V
AISI 304 stainless steel
00 - Without screws
s - single packaging
32
32.5
26
10
22
13
30
5.0
5.5
M6X20
20
45.0
10.000
AR4165040-V
AISI 304 stainless steel
00 - Without screws
s - single packaging
40
38.0
28
12
25
16
35
5.0
5.5
M6X20
20
52.0
10.000
AR4165050-V
AISI 304 stainless steel
00 - Without screws
s - single packaging
50
46.5
32
12
27
16
40
5.0
6.5
M8X20
20
65.0
13.000
AR4165063-V
AISI 304 stainless steel
00 - Without screws
s - single packaging
63
56.5
40
16
32
21
45
5.0
6.5
M8X20
20
75.0
13.000
AR4165080-V
AISI 304 stainless steel
00 - Without screws
s - single packaging
80
72.0
50
16
36
22
45
5.0
10.0
M10X25
25
95.0
16.000
AR4165100-V
AISI 304 stainless steel
00 - Without screws
s - single packaging
100
89.0
60
20
41
27
55
5.0
10.0
M10X25
25
115.0
16.000
AR4165125-V
AISI 304 stainless steel
00 - Without screws
s - single packaging
125
110.0
70
25
50
30
60
7.0
10.0
M12X25
25
140.0
18.000
Показать сжатый показ (7 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Male Hinge (MP4)
Сокращенный текст
Stainless steel
Последнее изменение
27.06.2022 14:35:58
Единица
Ключевое слово
Accessories
Actuators
Cylinder
Cylinders
Fluid
ISO
Male Hinge
Pneumatic Cylinders
Stainless steel
Классификации
By Categories
Cylinder Цилиндр
Valve Клапан
Pneumatics Пневматического оборудования
Fitting Установку
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)