2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SNK43-110-1-320

Развернуть таблицу
RU
1/5
Long desription
INFO1
Модельный ряд
GUI
Раздел
DIM [mm]
Каталог
INFO
Направляющая
GUIDA
Длина направляющей
LG [mm]
Slider
CURSORE [mm]
1
Направляющая серии SNK состоит из холоднотянутого стального С-профиля с закаленными и шлифованными дорожками качения, каретки с системой рециркуляции шариков. Характерными особенностями этой серии является высокая грузоподъемность, небольшие размеры поперечного сечения и легкий монтаж.Основные преимущества:• Лучшее соотношение размеры/грузоподъемность для Rollon «Linear Line»: максимальная нагрузка до 10858 Н, размеры до 43 мм;• Высокая производительность в конфигурации с одной направляющей. Большая ширина рельса позволяет устойчиво устанавливать рельс на опоре;• Крепежные винты рассчитаны на надежное соединение рейки с базой. Рекомендуем использовать винты классом прочности «10,9»;• Широкий и прочный контакт направляющей с базой позволяет использовать необработанные поверхности для монтажа;• Линейная точность 0,1 мм/м;• Диапазон рабочих температур от –20 °C до +70 °C.
SNK
43
Каталог
TSC
320
110
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Shorttextстальная линейная направляющая, закаленные дорожки качения, каретка с системой рециркуляции шариков (макс. грузоподъемность 122000 Н, макс. длина 2000 мм)
Последнее изменение24.11.2021 17:16:40
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties