EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_09
Modèle 35-09 - Support antivibratoire acier ou inox, à visser ou à coller
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
35_09
Modèle 35-09 - Support antivibratoire acier ou inox, à visser ou à coller
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-093-64-26
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
D1 [mm]
+0,5
D2 [mm]
+0,5
D3 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
Rigidité
RIG [N/mm]
Charge max.
CH [daN]
Ecrasement
ECR [mm]
Informations
INFOS
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
35-093-32-9
Acier
A coller
32
5
9.0
9
2.0
1.1
548
123.3
2.25
INFOTEXTE
35-093-32-18
Acier
A coller
32
5
9.0
18
2.0
1.1
212
85
4
INFOTEXTE
35-093-38-4
Acier
A coller
38
5
9.0
4
2.0
1.1
1500
150
1
INFOTEXTE
35-093-38-10
Acier
A coller
38
5
9.0
10
2.0
1.1
704
176
2.5
INFOTEXTE
35-093-38-20
Acier
A coller
38
5
9.0
20
2.0
1.1
230
92
4
INFOTEXTE
35-093-50-5
Acier
A coller
50
6
11.0
5
2.5
1.1
3600
360
1
INFOTEXTE
35-093-50-11
Acier
A coller
50
6
11.0
11
2.5
1.1
1223
367
3
INFOTEXTE
35-093-50-22
Acier
A coller
50
6
11.0
22
2.5
1.1
500
250
5
INFOTEXTE
35-093-64-5
Acier
A coller
64
6
11.0
5
2.5
1.1
1460
146
1
INFOTEXTE
35-093-64-13
Acier
A coller
64
6
11.0
13
2.5
1.1
2016
605
3
INFOTEXTE
35-093-64-26
Acier
A coller
64
6
11.0
26
2.5
1.1
616
370
6
INFOTEXTE
35-095-19-3
Inox
A visser
19
4
7.5
3
1.5
1.1
282
48
1.7
INFOTEXTE
35-095-19-7
Inox
A visser
19
4
7.5
7
1.5
1.1
213
37.3
1.75
INFOTEXTE
35-095-19-14
Inox
A visser
19
4
7.5
14
1.5
1.1
68
24
3.5
INFOTEXTE
35-095-25-3
Inox
A visser
25
4
7.5
3
1.5
1.1
1870
187
1
INFOTEXTE
35-095-25-8
Inox
A visser
25
4
7.5
8
1.5
1.1
349
69.8
2
INFOTEXTE
35-095-25-16
Inox
A visser
25
4
7.5
16
1.5
1.1
135
54
4
INFOTEXTE
35-095-32-4
Inox
A visser
32
5
9.0
4
2.0
1.1
1680
168
1
INFOTEXTE
35-095-32-9
Inox
A visser
32
5
9.0
9
2.0
1.1
548
123.3
2.25
INFOTEXTE
Показать сжатый показ (72 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-09
Идентификационный номер
35-093-64-26
Shorttext
Support antivibratoire acier ou inox, à visser ou à coller
Последнее изменение
29.07.2020 06:03:53
Единица
Ключевое слово
Support
acier
antivibratoire
antivibratoires
machine
roulettes
supports
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties