2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2020-145

Развернуть таблицу
EN
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Material
MAT
Finish
FINISH
Length Type Selection
LS
Length
L [Дюйм]
Weight Per Foot
W [lbs]
Moment of Inertia IX
MIX [Inch^4]
Moment of Inertia IY
MIY [Inch^4]
Estimated Area
EA [sqin]
1
2020-145
2020
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Stock Length
145.000
1.4060
.5509
.5509
1.2079
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номер2020-145
ShorttextT-Slotted Profile - 10 Series
Последнее изменение09.11.2023 07:08:27
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties