Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые фо��маты файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Profiles
15 Series
3030-LS, 3030-LS-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
80/20
Inch
Profiles
15 Series
3030-LS, 3030-LS-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3030-LS-145
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Material
MAT
Finish
FINISH
Length Type Selection
LS
Length
L [Дюйм]
Weight Per Foot
W [lbs.]
Moment of Inertia IX
MIX [Inch^4]
Moment of Inertia IY
MIY [Inch^4]
Estimated Area
EA [sqin]
1
3030-LS-145
3030-LS
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Stock Length
145.000
3.2280
2.6861
2.6861
2.6910
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
80/20
- 3030-LS, 3030-LS-Black-FB
Идентификационный номер
3030-LS-145
Сокращенный текст
T-Slotted Profile - 15 Series
Последнее изменение
09.11.2023 07:08:27
Единица
Ключевое слово
Inch
Profile
Series
profiles
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
3030-LS-145
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)