Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искус��твенного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ketten Fuchs
Kettenräder
Taper-Kettenräder
Taper-Kettenrad - 1 1/4 x 3/4", aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R
Ketten Fuchs
Kettenräder
Taper-Kettenräder
Taper-Kettenrad - 1 1/4 x 3/4", aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einfachtaper-Kettenrad 1 1/4" x 3/4", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321-600-021 TL
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
Zähnezahl
Z
Abmessungen
DE [mm]
Abmessungen
DP [mm]
Abmessungen
DM [mm]
Abmessungen
A [mm]
Buchse
BUCHSE
Typ
TYP
Zahnkranzbreite
B1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
321-600-015 TL
15
167.9
152.72
108.0
45
2517
1
18.5
321-600-017 TL
17
187.9
172.78
108.0
45
2517
1
18.5
321-600-019 TL
19
208.1
192.91
108.0
45
2517
1
18.5
321-600-021 TL
21
228.2
213.03
108.0
45
2517
1
18.5
321-600-023 TL
23
248.3
233.17
108.0
45
2517
1
18.5
321-600-025 TL
25
268.5
253.33
108.0
45
2517
1
18.5
321-600-030 TL
30
318.9
303.75
160.0
51
3020
1
18.5
321-600-038 TL
38
399.6
384.49
160.0
51
3020
6
18.5
Показать сжатый показ (8 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Ketten Fuchs
- Taper-Kettenrad
Сокращенный текст
1 1/4 x 3/4", aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R
Последнее изменение
04.09.2025 13:01:02
Единица
Ключевое слово
Sprocket
Sprockets
Taper
chains
Классификации
Standards
DIN-8x-81x-DIN 8187 DIN 8187
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)