...
Elesa+Ganter
Ручки зажимные
CTD
CTD-p - Зажимные барашки, ограничивающие крутящий момент
Elesa+Ganter
Ручки зажимные
CTD
CTD-p - Зажимные барашки, ограничивающие крутящий момент
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зажимные барашки, ограничивающие крутящий момент CTD.48 p-M5x16-3-C2
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
1/5
Код
PARTNUMBER
Описание
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
D
DIM02
l
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d2
DIM05 [mm]
l
DIM06 [mm]
l2
DIM07 [mm]
b
DIM08 [mm]
C#
DIM09 [Nm]
B??
WEIGHT [g]
подробнее о товаре
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
221951-C9
CTD.48 p-M5x10-2-C9
48
M5
28
26
10
10
9
20
2
37
подробнее о товаре
221951-C2
CTD.48 p-M5x10-2-C2
48
M5
28
26
10
10
9
20
2
37
подробнее о товаре
221952-C9
CTD.48 p-M5x10-3-C9
48
M5
28
26
10
10
9
20
3
38
подробнее о товаре
221952-C2
CTD.48 p-M5x10-3-C2
48
M5
28
26
10
10
9
20
3
38
подробнее о товаре
221955-C9
CTD.48 p-M5x16-2-C9
48
M5
28
26
10
16
9
20
2
38
подробнее о товаре
221955-C2
CTD.48 p-M5x16-2-C2
48
M5
28
26
10
16
9
20
2
38
подробнее о товаре
221956-C9
CTD.48 p-M5x16-3-C9
48
M5
28
26
10
16
9
20
3
39
подробнее о товаре
221956-C2
CTD.48 p-M5x16-3-C2
48
M5
28
26
10
16
9
20
3
39
подробнее о товаре
221961-C9
CTD.48 p-M6x16-2-C9
48
M6
28
26
10
16
9
20
2
39
подробнее о товаре
221961-C2
CTD.48 p-M6x16-2-C2
48
M6
28
26
10
16
9
20
2
39
подробнее о товаре
221962-C9
CTD.48 p-M6x16-3-C9
48
M6
28
26
10
16
9
20
3
40
подробнее о товаре
221962-C2
CTD.48 p-M6x16-3-C2
48
M6
28
26
10
16
9
20
3
40
подробнее о товаре
221965-C9
CTD.48 p-M6x25-2-C9
48
M6
28
26
10
25
9
20
2
41
подробнее о товаре
221965-C2
CTD.48 p-M6x25-2-C2
48
M6
28
26
10
25
9
20
2
41
подробнее о товаре
221966-C9
CTD.48 p-M6x25-3-C9
48
M6
28
26
10
25
9
20
3
42
подробнее о товаре
221966-C2
CTD.48 p-M6x25-3-C2
48
M6
28
26
10
25
9
20
3
42
подробнее о товаре
Показать сжатый показ (16 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- CTD-p
Идентификационный номер
221956-C2
Shorttext
Зажимные барашки, ограничивающие крутящий момент
Последнее изменение
15.10.2025 09:04:29
Единица
Ключевое слово
Ручки
барашки
зажимные
крутящий
момент
ограничивающие
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties