Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
CATCHES, LATCHES AND FASTENERS
MAGNETIC CATCHES
MC-421SUS - ULTRA-THIN MAGNETIC CATCH
Sugatsune
...
CATCHES, LATCHES AND FASTENERS
MAGNETIC CATCHES
MC-421SUS - ULTRA-THIN MAGNETIC CATCH
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 140-045-392 MC-421SUS-9
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Type
TYPE
Mounting Direction
MOUNTINGDIRECTION
Magnetic Force N
MAGNETICFORCEN
Magnetic Force kgf
MAGNETICFORCEKGF
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Height H
HEIGHTH
Colour
COLOUR
Body Material
BODYMATERIAL
Body Finish
BODYFINISH
Weight
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
140-045-392
MC-421SUS-9
4510932189903
Standard
Horizontal (surface mount)
9
0.9
42
2.7
10
Black
Stainless Steel (SUS430)
Mirror
6.9
Link
140-045-393
MC-421SUS-24
4510932189910
Standard
Horizontal (surface mount)
24
2.4
42
2.7
10
Black
Stainless Steel (SUS430)
Mirror
7.1
Link
Показать сжатый показ (2 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- MC-421SUS
Shorttext
ULTRA-THIN MAGNETIC CATCH
Последнее изменение
20.10.2025 13:44:18
Единица
Ключевое слово
CATCHES
Component
FASTENERS
Hardware
Industrial
LATCHES
MAGNETIC CATCHES
Magnetic Catch
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
140-045-392
Type Code
MC-421SUS-9
GTIN-Code
4510932189903
Order Number
140-045-392
CNSPHYPROP Physical Properties