Контроллер VCore Show - 1 Ethernet, 1 последовательный, 4 входа, 4 выхода, вход PoE, крепление DIN
Светодиод питания Светодиод состояния сценария (чтение SD, состояние внешнего устройства) Светодиод IP/конфигурации (DHCP, действительный IP; другие конфигурации) Светодиод Power-over-Ethernet (POE) (2) Светодиоды состояния Ethernet (Link, Activity) (4) Светодиоды состояния входа (4) Светодиоды состояния выхода
Крепление для стандартной 35-мм дин-рейки
USB 2.0 тип B (порт программирования) RJ-45 (Ethernet) 4-х позиционный DIP-переключатель DHCP, CCVoltage, сброс настроек, включение подсветки Съемная SD-карта для хранения сценариев (в настоящее время 4 Гб) (1) Последовательный порт 3 pin phoenix style
(1) RS-232C; 300 бод - 115,2 Кбод, 7, 8 или 9 битов данных, 1 или 2 стоповых бита, все типы паритета
(1)10/100 Base-T Ethernet Поддерживает сотни протоколов сетевых устройств UDP Ethernet IP-клиент, родной CIP TCP-клиент, TCP-сервер, ModBus TCP HTTP; пользовательские веб-страницы, FTP-сервер DHCP, NTP, SMTP-клиент Совместим с ShowTouch 7″, 10″, 17″ и ShowTouch для iOS
4 x входы контактного напряжения (2 x 4-контактные Phoenix) Программная настройка для напряжения (5-24 В постоянного тока) или замыкания контактов