0KUKLK9SD

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
особенности
FEATURES
имя
NAME
1
0KUKLK9SD
Холодно-белый (5700K) луч-стробоскоп-светильник 3350 люмен бустстробоскоп 1600 люмен непрерывный Угол луча 11 градусов Угол поля 22 градуса Пиксель-контролируемая RGB подсветка Aura Компактный форм-фактор Встроенный блок питания (100-240V) Питание и данные IN & THRU через гибридный кабель (PDE System) P3, DMX, Art-Net & Совместимость с sACN Встроенный пиксель-FX на подсветке и лучах Передний держатель аксессуаров для бардоуров и рассеивающих линз Съемная сборка коромысла Умная блокирующая механика для создания баттенов, массивов и креативных форм Совместимость с Martin VDO Atomic Bold блокирующая механика для смешанных массивов Пассивное охлаждение Класс защиты IP65
0KUKLK9SD
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер0KUKLK9SD
Последнее изменение03.10.2024 06:22:14
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties