DR1B1C7KQ

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
особенности
FEATURES
имя
NAME
1
DR1B1C7KQ
Теплый белый (2700K) beamblindstrobeee-candy fixture 2850 lumen booststrobe 1400 lumen continuous Beam angle of 11 degrees Field angle of 22 degrees Pixel-controlled RGB Aura backlight Compact form-factor Встроенный блок питания (100-240V) Power and Data IN & THRU via hybrid cable (PDE System) P3, DMX, Art-Net & Совместимость с sACN Встроенный пиксель-FX на подсветке и лучах Передний держатель аксессуаров для бардоуров и рассеивающих линз Съемная сборка коромысла Умная блокирующая механика для создания баттенов, массивов и креативных форм Совместимость с Martin VDO Atomic Bold блокирующая механика для смешанных массивов Пассивное охлаждение Класс защиты IP65
DR1B1C7KQ
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерDR1B1C7KQ
Последнее изменение03.10.2024 06:22:14
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties