2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8953590000

Развернуть таблицу
RU
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
Mass
AAF040 [kg]
1
8953590000
VSPC 1CL 12VDC EX
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, аналогов., Количество сигналов: 1, DC, 12 В, 350 mA, Вывод, прочее
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
4032248745746
Weidmueller Group
350
12
0.045
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер8953590000
ShorttextРазрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, аналогов., Количество сигналов: 1, DC, 12 В, 350 mA, Вывод, прочее
LongtextУстройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
Последнее изменение13.06.2025 15:54:58
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85363010
Description longУстройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
Description shortРазрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, аналогов., Количество сигналов: 1, DC, 12 В, 350 mA, Вывод, прочее
GTIN-Code4032248745746
Order Number8953590000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8953590000
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/8953590000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
nominal load current350
nominal voltage (at DC)12
Product typeVSPC 1CL 12VDC EX
GTIN4032248745746
product article number of manufacturer8953590000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8953590000
Manufacturer product descriptionРазрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, аналогов., Количество сигналов: 1, DC, 12 В, 350 mA, Вывод, прочее
Manufacturer product designationРазрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR)

ECLASS 12.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
customs tariff number (TARIC)85363010
nominal load current350
nominal voltage (at DC)12
Product typeVSPC 1CL 12VDC EX
Country of customs tariff numberGermany
GTIN4032248745746
product article number of manufacturer8953590000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8953590000
Manufacturer product descriptionРазрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, аналогов., Количество сигналов: 1, DC, 12 В, 350 mA, Вывод, прочее
Manufacturer product designationРазрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR)

ETIM 10.0

EC000381 Lightning current arrester for power supply systems