Weidmueller 8951470000

Развернуть таблицу
RU
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
Mass
AAF040 [kg]
1
8951470000
VSPC 2CL 12VDC R
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) с функцией сигнализации / индикацией функционирования, аналогов., Количество сигналов: 2, DC, 12 В, 450 mA, Вывод, прочее
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
4032248742714
Weidmueller Group
450
12
0.047
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер8951470000
ShorttextVSPC 2CL 12VDC R
Последнее изменение13.06.2025 15:54:39
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)

ECLASS 12.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
GermanyGermany

ETIM 10.0

EC000381 Lightning current arrester for power supply systems