Weidmueller 8924660000

Развернуть таблицу
RU
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
nominal load current
AAI841 [A]
nominal voltage (at AC)
AAI847 [V]
nominal voltage (at DC)
AAI848 [V]
1
8924660000
VSPC TELE UK0 2WIRE
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, двоичн., Количество сигналов: 2, Переменный ток, 127 V, 120 В, 450 mA, Вывод, прочее
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
4032248696307
Weidmueller Group
450
127
120
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер8924660000
ShorttextVSPC TELE UK0 2WIRE
Последнее изменение13.06.2025 15:54:34
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)

ECLASS 12.0

27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)
GermanyGermany

ETIM 10.0

EC000381 Lightning current arrester for power supply systems