Weidmueller 1083600000

Развернуть таблицу
RU
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Type of accessory
AAB382
Design
BAB888
Mass
AAF040 [kg]
1
1083600000
WAD 16N GE BED
Крышка клеммы, желтый, PA 66, Высота: 39 mm, Ширина: 15.8 mm, Глубина: 5.51 mm, V-2
Клеммная крышка для защиты от касания, попадания пыли или влаги
4032248032648
Weidmueller Group
Крышка клеммы
Крышка клеммы
0.001
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер1083600000
ShorttextКрышка клеммы, желтый, PA 66, Высота: 39 mm, Ширина: 15.8 mm, Глубина: 5.51 mm, V-2
LongtextКлеммная крышка для защиты от касания, попадания пыли или влаги
Последнее изменение23.06.2025 20:15:19
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85389099
Description longКлеммная крышка для защиты от касания, попадания пыли или влаги
Description shortКрышка клеммы, желтый, PA 66, Высота: 39 mm, Ширина: 15.8 mm, Глубина: 5.51 mm, V-2
GTIN-Code4032248032648
Order Number1083600000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1083600000
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1083600000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-14-11-92 Terminal (not overhead line, accessories)
Type of accessoryКрышка клеммы
Product typeWAD 16N GE BED
GTIN4032248032648
product article number of manufacturer1083600000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/1083600000
Manufacturer product descriptionКрышка клеммы, желтый, PA 66, Высота: 39 mm, Ширина: 15.8 mm, Глубина: 5.51 mm, V-2
Manufacturer product designationКрышка клеммы
DesignКрышка клеммы

ECLASS 12.0

27-14-11-92 Terminal (not overhead line, accessories)
Type of accessoryКрышка клеммы
customs tariff number (TARIC)85389099
Product typeWAD 16N GE BED
GTIN4032248032648
product article number of manufacturer1083600000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/1083600000
Manufacturer product descriptionКрышка клеммы, желтый, PA 66, Высота: 39 mm, Ширина: 15.8 mm, Глубина: 5.51 mm, V-2
Manufacturer product designationКрышка клеммы
DesignКрышка клеммы

ETIM 10.0

EC002848 Accessories/spare parts for terminals