Wing nuts CWN.32 FP-M5

Развернуть таблицу
RU
1/5
код
PARTNUMBER
Описание
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6H
DIM02
l
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d3
DIM05 [mm]
l2
DIM06 [mm]
l3
DIM07 [mm]
b
DIM08 [mm]
H
DIM09 [mm]
B??
WEIGHT [g]
подробнее о товаре
INFOEG
1
2
3
8605
CWN.32 FP-M5
32
M5
16.5
12.0
8.0
3.5
14.5
6.0
12
4
подробнее о товаре
8606
CWN.32 FP-M6
32
M6
16.5
12.0
8.0
3.5
14.5
6.0
12
5
подробнее о товаре
8656
CWN.40 FP-M8
40
M8
21.0
13.5
9.5
5.0
19.0
6.5
16
10
подробнее о товаре
Показать сжатый показ (3 продукта)
Идентификационный номер8605
ShorttextWing nuts
Последнее изменение15.10.2025 09:04:30
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties