Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_medical
medical_Springs
Y-RAA11 - Medical disc spring standard type
YIHEDA
yhd_medical
medical_Springs
Y-RAA11 - Medical disc spring standard type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y-RAA11-D20-t0.8
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
code
CODE
type
TYPE
Material Chinese Standard
MAT1
The material is quite similar
MAT2
Maximum compression capacity
MCC
D
D [mm]
t(thickness)
TT
d
DD [mm]
h(Full displacement)
HH [mm]
L(Total height)
L [mm]
Ltol
LT [mm]
Load at compression rate (F=h × 75%)
LOAD
website link
LINK
1
|
Y-RAA11-D8-t0.3
2
|
Y-RAA11-D10-t0.4
3
|
Y-RAA11-D12.5-t0.5
4
|
Y-RAA11-D14-t0.5
5
|
Y-RAA11-D16-t0.6
6
|
Y-RAA11-D18-t0.7
7
|
Y-RAA11-D20-t0.8
8
|
Y-RAA11-D22.5-t0.8
9
|
Y-RAA11-D25-t0.9
10
|
Y-RAA11-D28-t1
11
|
Y-RAA11-D31.5-t1.25
12
|
Y-RAA11-D35.5-t1.25
13
|
Y-RAA11-D40-t1.5
14
|
Y-RAA11-D45-t1.75
15
|
Y-RAA11-D50-t2
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
8.0
0.30
4.2
0.25
0.55
±0.10
104
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
10.0
0.40
5.2
0.30
0.70
±0.10
184
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
12.5
0.50
6.2
0.35
0.85
±0.10
263
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
14.0
0.50
7.2
0.40
0.90
±0.10
246
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
16.0
0.60
8.2
0.45
1.05
±0.10
369
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
18.0
0.70
9.2
0.50
1.20
±0.10
510
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
20.0
0.80
10.2
0.55
1.35
±0.10
669
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
22.5
0.80
11.2
0.65
1.45
±0.10
634
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
25.0
0.90
12.2
0.70
1.60
±0.10
775
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
28.0
1.00
14.2
0.80
1.80
±0.15
1014
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
31.5
1.25
16.3
0.90
2.15
±0.15
1543
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
35.5
1.25
18.3
1.00
2.25
±0.15
1367
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
40.0
1.50
20.4
1.15
2.65
±0.15
2823
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
45.0
1.75
22.4
1.30
3.05
±0.15
3529
website link
Y-RAA11
Standard type
0Cr18Ni9
SUS304
h×75%
50.0
2.00
25.4
1.40
3.40
±0.15
4279
website link
Показать сжатый показ (15 конфигурируемого продукта)
Инфо��мация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
YIHEDA
- Y-RAA11
Сокращенный текст
Medical disc spring standard type
Последнее изменение
29.05.2026 10:08:45
Единица
Ключевое слово
Electronic
Gallery
Medical
Standard type
disc spring
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
Y-RAA11-D20-t0.8
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)