2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DAD 16X1,5

Развернуть таблицу
EN
1/5
Code
C2
Material
MAT
A
A
B
B [mm]
C
C [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DAN4
Zinc coated steel
M4
7
3.2
DAN6
Zinc coated steel
M6
10
4.0
DAN8
Zinc coated steel
M8X1.25
13
5.0
DAN10X1,25
Zinc coated steel
M10X1.25
17
6.0
DAD12X1,25
Zinc coated steel
M12X1.25
19
7.0
DAD 16X1,5
Zinc coated steel
M16X1.5
22
5.0
DAD16X1,5
Zinc coated steel
M16X1.5
24
8.0
DAD20X1,5
Zinc coated steel
M20X1.5
30
9.0
DAD27X2
Zinc coated steel
M27X2
41
12.0
DAD36X2
Zinc coated steel
M36X2
55
14.0
DAD42X2
Zinc coated steel
M42X2
65
16.0
DAD48X2
Zinc coated steel
M48X2
75
18.0
Показать сжатый показ (12 продукта)
Идентификационный номерDAD 16X1,5
ShorttextZinc coated steel
Последнее изменение27.06.2022 14:35:58
Единица

Классификации

By Categories

Cylinder Цилиндр
Valve Клапан
Pneumatics Пневматического оборудования
Fitting Установку

CNS

CNSERPBASE Object Properties