2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GE9IQ65F4

Развернуть таблицу
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
тип корзин
BASKETS_TYPE
ширина шкафа
CABINET_WIDTH
страница каталога
CATALOGUE_PAGE
цвет
COLOUR
обозначение продукции производителя
PRODUCER_PRODUCT_DESIGNATION
форма
SHAPE
название
NAME
высота шкафа
CABINET_HEIGHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CCVXPQHJ8
ARENA pure
900
10.24
Антрацит
260565 9846
270°
CCVXPQHJ8
PU66RJHWD
Стиль ARENA
900
10.25
Антрацит
260559 9846
270°
PU66RJHWD
63LAP107K
Стиль ARENA
900
10.25
Белый, хром
260547 0005
270°
63LAP107K
0PWB2KD8N
Стиль ARENA
800
10.25
Антрацит
260558 9846
270°
0PWB2KD8N
9CK3MR6LG
Стиль ARENA
800
10.25
Белый, хром
260546 0005
270°
9CK3MR6LG
GE9IQ65F4
10.25
Хром
250052 0005
270°
GE9IQ65F4
655..745
FTX97CZ2S
10.25
Хром
260359 0005
270°
FTX97CZ2S
742..832
7KMWKQ0IY
Стиль ARENA
900
10.24
Белый, хром
260506 0005
270°
7KMWKQ0IY
5ZBW4YDKM
Стиль ARENA
900
10.24
Антрацит
260556 9846
270°
5ZBW4YDKM
PAMTTLKFQ
ARENA pure
800
10.24
Антрацит
260564 9846
270°
PAMTTLKFQ
THHCJAVY9
Стиль ARENA
800
10.24
Белый, хром
260503 0005
270°
THHCJAVY9
4KS1IMGEZ
Стиль ARENA
800
10.24
Антрацит
260557 9846
270°
4KS1IMGEZ
Показать сжатый показ (12 продукта)
Идентификационный номерGE9IQ65F4
Последнее изменение06.05.2025 11:57:49
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Добавьте как минимум 2 продукта с