Текст
Брекетинг
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
Каталоги: 63
2980
WISKA
(772)
SUS
(547)
DAEYOUNG METAL
(255)
Simpson Strong-Tie
(237)
Mabey Hire
(213)
Andreu
(147)
PERI
(145)
Printables
(143)
Не нашли? Запросить каталог
Ключевое слово: 162
704
Дополнительные описательные данные
156
Функциональные возможности
61
Страны/регионы-поставщики
65
Единицы
2814
Типы файла
2659
Категории
85
Классификации
85
Сертификаты
63
Фильтр
Брекетинг
Консоли - это форма конструкции, при которой каркас из несущих элементов (например, стальных балок) воспринимает нагрузку, а ненесущие элементы (например, кирпичные стены) просто передают нагрузку.
Keywords
Брекетинг
KON Z1
HALFEN Bracing for cantilevers KON 41
1
HCS KON Z1
HALFEN Bracing for cantilevers HCS KON Z1
1
Lateral Brace CFB HCP
Lateral Brace CFB HCP
2
Lateral Brace CFB 46 HCP
Lateral Brace CFB 46 HCP
1
Bracing Plate 90°
1
Bracing plates
Connection technology
56
Bracing plates aluminium profile system "heavy duty
Accessories Aluminium Prof...
2
Bracing Arm SKO F 100
Bracing Arm SKO F 100
1
Bracing Arm SKO 100
Bracing Arm SKO 100
1
Bracing Arm SKO F 80
Bracing Arm SKO F 80
1
LC03BC
Brace - Standard
2
LC03DC
Brace - for top cover - Standard - L217
2
LC03CC
Brace - for top cover - small
4
LC03AC
Brace - for upper and lower doors
2
QS-E
Brace single track
1
QS-P
Brace parallel track
1
ASV
Brace unit
1
027790
Brace Clamp 76-120mm
1
027940
Brace Clamp 48-76mm
1
027500
Brace Frame SB-1-370
1
128294
Brace connector DUO
1
023660
Brace Connector-2, Galv.
1
106661
Brace Frame Wall Scaff. Hinge
1
106663
Brace Frame Adaptor SB-2
1
106662
Brace Frame Adaptor SB-A0,A,B
1
027510
Brace Frame SB-2
1
025690
Brace Frame SB-A0
1
025720
Brace Frame SB-C
1
025710
Brace Frame SB-B
1
025700
Brace Frame SB-A
1
134623
Brace Connector Forml Side
1
131863
Brace Adapter EBA
1
Angle Brace 02, 45°, 300 mm
Angle Brace
1
Angle Brace 02, 45°, 200 mm
Angle Brace
1
Angle Brace 02, 45°, 400 mm
Angle Brace
1
Angle Brace 01, 45°, 500 mm
Angle Brace
1
Angle Brace 02, 45°, 500 mm
Angle Brace
1
Angle Brace 01, 45°, 400 mm
Angle Brace
1
Angle Brace 01, 45°, 200 mm
Angle Brace
1
Angle Brace 01, 45°, 300 mm
Angle Brace
1
Cross-brace for
for TS, SE
3
Fig. 906 - Sway Brace Multi-Fastener Adapter
Sway Brace Multi-Fastener ...
2
B634
Adjustable Brace Fitting
1
B261
Knee Brace
1
Fig. 1001 - Sway Brace Attachment
Sway Brace Attachment
1
Fig. 2002 - Sway Brace Attachment
Sway Brace Attachment
1
MAE-SP-KL-ST37
Ratchet Braces Made from Steel ST37, unhardened, wi...
3
K112280009
Angle brace D28
1
109034
Ledger Brace UBL 175/200
1
117689
Ledger Brace UBL 225/200
1