Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Шкафные замки - это устройства для защиты шкафов, ящиков и других хранилищ, предотвращающие несанкционированный доступ. Они часто встречаются в офисах, домах, больницах и на производстве для защиты ценных предметов, документов или личных вещей. Эти замки могут быть механическими (управляемыми ключом) или электронными (требующими комбинации, клавиатуры или биометрической аутентификации). Для обеспечения надежности и безопасности могут применяться такие стандарты, как EN 1300 для механических замков и ISO 9001 для систем управления качеством. Для электронных замков могут потребоваться дополнительные стандарты безопасности, такие как EN 60839-11-1 (для электронных систем запирания) и ISO/IEC 27001 для защиты данных. Известные производители, такие как Ganter, JW Winco, Phoenix Contact и другие ведущие компании, предлагают свои 3D CAD модели на платформе 3Dfindit, включая модели замков для шкафов. Загружайте бесплатные модели напрямую для точного проектирования и беспрепятственной интеграции в ваши проекты.
Определенные комбинации фильтров или переключение с OR на AND может привести к отсутствию результатов.