Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Тяговые ручки - это механические компоненты, предназначенные для легкого открывания, закрывания и перемещения дверей, крышек и панелей. Они обычно изготавливаются из таких материалов, как сталь, нержавеющая сталь, алюминий или пластик, в зависимости от области применения. Тяговые ручки используются в промышленном оборудовании, транспортных контейнерах, шкафах, корпусах, а также в транспортных средствах и специальной технике. Стандарты, регулирующие тяговые ручки, включают DIN 319 (ручки с шариковой головкой), DIN 7980 и DIN 7984 (крепежные элементы), ISO 2768 (допуски для механических компонентов) и ANSI B18.6.3 (крепление ручки). Известные производители, такие как Norelem, Kipp и JW Winco, а также другие ведущие производители предлагают свои 3D CAD модели на 3Dfindit, включая ручки для тяг.