Nyckelord: 161
724
Functionalities
134
Enheter
717
File types
717
Kategorier
236
Klassificeringar
236
Standarder
87
Certificates
639
norelem
Material (MATERIAL)
27
Bredd (B)
269
Diameter (D)
254
Diameter (D1)
168
Diameter (D2)
133
Höjd (H)
174
Längd (L)
454
Längd (L1)
154
Vikt ca (GEW)
724
RoHS (ROHS)
724
Tulltariffnummer (ZTN)
724
EAN-Nr. norelem (EAN)
724
End of life (EOL)
484
Standard leveranstid (STDLZ)
420
Drift- och underhållsinstruktioner (WARTUNG)
585
Bredd min. (D)
33
Nyckelvidd (H)
13
Avstånd (L)
11
L1
6
Filter
norelem CAD-katalog

norelem CAD-katalog

MonteringssystemHär hittar du CAD-modellerna av norelem från områdena 10000 Täckskydd för aluminiumprofiler Aluminiumprofiler Ordningssystem Specialelement för aluminiumprofiler Förbindningar för aluminiumprofiler, 12000 pneumatisk cylinder
SV
Katalogfilter
Alla leverantörsländer/regioner
Alla marknader