Hur forskare använder 3Dfindit för att påskynda forskningenMaskinteknik3DfinnitEtt vetenskapligt team, under ledning av Bartosz Zawilski, utvecklade billiga andningskammare och delade alla planer öppet. Med 3Dfindit hittade de snabbt exakta CAD-modeller för standarddelar - vilket sparade tid och förenklade dokumentationen.
Talanger inom teknik: Hur 3Dfindit gav "Dysfunction" möjlighet att dominera arenanMaskinteknikUniversitet och utbildningEtt begåvat team av unga ingenjörer vid University of Cincinnati utnyttjade 3Dfindits stora CAD-bibliotek för att skapa en 3-kilos stridsrobot beväpnad med ett titanblad. Denna innovativa plattform effektiviserade deras designprocess och förvandlade en dröm till en konkurrenskraftig verklighet.
3Dfindit möjliggör ingenjörsutbildning och forskning vid universitetet i Novi SadMaskinteknikUniversitet och utbildningUniversitet, högskolor och skolor över hela världen använder 3Dfindit som en värdefull 3D-sökmotor för sina projekt och utbildningsändamål.
De 10 största pumptillverkarna i Nordamerika MaskinteknikArkitektur IngenjörsvetenskapI den här artikeln får du veta mer om de 10 största pumptillverkarna i Nordamerika, inklusive branschjättar som Flowserve och Xylem. Dessutom ger artikeln en regional analys av de platser som har den högsta koncentrationen av pumptillverkare.
De 10 största pumptillverkarna i Asien Arkitektur IngenjörsvetenskapMaskinteknikI denna artikel presenteras de 10 ledande pumptillverkarna i Asien, inklusive deras huvudindustrier och nyckelmarknader. Dessutom ger den en översikt över de asiatiska länder som har flest pumptillverkare - en omfattande bild av det asiatiska pumplandskapet och dess största aktörer.
De 10 största pumptillverkarna i Europa KunskapMaskinteknikDenna artikel handlar om de största pumptillverkarna i Europa och ger en inblick i de länder som har den högsta tätheten av pumptillverkare, inklusive Tyskland, Schweiz, Frankrike, Storbritannien och Danmark. Upptäck vilka företag som dominerar den europeiska pumpindustrin.
Vilka typer av skruvar finns det?MaskinteknikKunskapSkruvar är mångsidiga fästelement som finns i en mängd olika former, material och storlekar och som har utvecklats speciellt för olika användningsområden. I följande artikel går vi igenom olika typer av skruvar och deras användningsområden.
Vilka typer av pumpar finns det och när används de?KunskapMaskinteknikDet finns en mängd olika pumptyper som används beroende på applikation och krav. Här är en översiktstabell med några av de vanligaste pumptyperna och deras typiska användningsområden:
Hur mycket kostar det att underhålla en digital del?MaskinteknikElektroteknikVarje del som kan återanvändas eller "standardiseras" i en montering kan klassificeras som en "standarddel". En standardiserad del kan vara sammansättningen av ett helt hydraulsystem eller alla de enskilda delar som ingår i systemet.
Augmented reality inom maskinteknik: den perfekta symbiosen?KunskapMaskinteknikAugmented Reality erbjuder användarna ett brett spektrum av möjliga tillämpningar och fördelar som är svåra att föreställa sig att arbeta utan idag. AR spelar en viktig roll inom maskinteknik i synnerhet och ger ett betydande bidrag till säkerhet, planering och genomförande.
Framtiden för tillverkning: Varför onlineplattformar revolutionerar additiv tillverkningMaskinteknikKunskapOnlineplattformar erbjuder industrin för additiv tillverkning ett brett utbud av tillverkningsalternativ och material, vilket gör det möjligt för företag att producera och innovera snabbt och kostnadseffektivt.
Hur planerar jag ett Hyperloop-transportsystem?KunskapMaskinteknikAtt planera ett Hyperloop-transportsystem är en komplex process som kräver omfattande teknisk kunskap, tvärvetenskapligt samarbete och detaljerad forskning. Här är några grundläggande steg att tänka på:
Enhetliga kolvarProduktreleaserMaskinteknikHallite Type 720 är en komplett kolv som är färdig att montera.
LagerProduktreleaserMaskinteknikHallite erbjuder lager i olika typer av material som alla erbjuder hög slitstyrka och har utmärkta friktionsegenskaper.
SkrapaProduktreleaserMaskinteknikTorkarna är installerade i hydraulcylindrarnas tätningskonfigurationer för att förhindra att föroreningar som smuts, damm och fukt tränger in i cylindern när de dras tillbaka in i systemet.
Kolvtätningar - dubbelverkande hydraultätningarProduktreleaserMaskinteknikKolvtätningar eller kolvringar används i hydraulcylindrar för att täta vätskan och säkerställa att den trycksatta vätskan inte läcker ut via kolven när systemtrycket trycker in kolven i cylinderhålet.
Enkelverkande kolvtätningarProduktreleaserMaskinteknikKolvtätningar eller kolvringar används i hydraulcylindrar för tätning av vätska och ska säkerställa att den trycksatta vätskan inte läcker ut via cylinderhuvudet när systemtrycket tvingar kolven in i cylinderhålet.